Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0351 - Locating pins with flattened ball end Form D
Bill of material
K0351.082
BESTKIPP
Order No.
K0351.082
MATERIAL
Main
Tool steel
A
Diameter
8 mm
B
Diameter
6 mm
C
Diameter
8 mm
D
Length
6 mm
E
Length
8 mm
F
Length
2.0 mm
G
Thread
M 3 mm
H
Depth
6.0 mm
J
Radius
R 2 mm
K
Width
2.00 mm
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245226023
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.